Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Unità a vite Neff
Descrizione
Motore standard trifase SEW B14/B5
Lista materiale
DRN80MK4-B14
BG
Dimensione
BF
Design
WE
Seconda estremità dell'albero (opzionale)
A1
a1
mm
D
d
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
E1
e1
mm
F1
f1
mm
G
g
mm
G1
g1
mm
I2
i2
mm
K
k
mm
K0
k0
mm
L1
l1
mm
LL2
l/l2
mm
L11L13
l11/l13
mm
S1
s1
mm
X
x
mm
X1
x1
mm
Y
y
mm
NENNL
Potenza nominale
kW
NENNDREH
Velocità nominale
1/min
LEISTF
Fattore di potenza
cos j
NENNSTROM
Corrente nominale a 400 V
A
ANLAUFSTROMVER
Rapporto di corrente iniziale
lA/lN
NENNM
Coppia nominale
Nm
ANLAUFMOMENTVER
Rapporto di coppia all'avviamento
MA/MN
HOCHLAUFMOM
Rapporto di coppia in fase di avviamento
MH/MN
TRAEGMOM
Momento d'inerzia J Mot
10-4kgm2
TRAEGMOMBREM
Momento d'inerzia J Freno
10-4kgm2
BREMSMOM
Coppia frenante
Nm
MASMOT
Massa del motore
kg
MASBREM
Massa con freno
kg
HOLAUMOMVER
Rapporto di coppia in fase di avviamento
MH/MN
TRAEHEIMOMROT
Momento d'inerzia J Mrot
10-4kgm2
TRAEHEIMOMBREMS
Momento d'inerzia J Freno
10-4kgm2
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
85015100
STDDTIME
Tempi di consegna standard
I tempi di consegna attuali per i motori configurabili sono di 2-8 settimane, a seconda della situazione dell'ordine. Si prega di richiedere tempi di consegna più brevi.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen