Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMI-C - Capteur de débit magnéto-inductif FMI
Nomenclature
FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X
TYP
Type
FMI-C version compacte
RN
Standard de tube
NP
Largeur nominale raccord de procédé
P
Raccord de procédé
F
Valeur fixe
X
SV
Alimentation en tension
EA
Raccord électrique
B
104 mm
D
90 mm
H
225 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm