FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X
Anderson-Negele Europe-Asia
Flow Switch
Dairy, Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{negele/durchflussmessung/lebensmittel_und_getraenke/fmi_c_asmtab.prj},{NB=FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X},{TYP=FMI-C kompakte Ausführung},{RN=DIN2},{NP=010},{P=SS},{F=X},{SV=DC},{EA=X},{PPATH=../fmi_c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMI-C - Electromagnetic Flowmeter FMI
Bill of material
FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X
TYP
Typ
FMI-C compact design
RN
Pipe standard
DIN2 - DIN11850 series 2 - Main Application: Food - Material: 1.4404
ODT - OD-Tube (ASME BPE) - Main application: Food - Material: 1.4404
DIN2 - DIN11850 series 2 - Main Application: Food - Material: 1.4404
ODT - OD-Tube (ASME BPE) - Main application: Food - Material: 1.4404
NP
Nominal size process connection
10
15
25
32
40
50
65
80
100
10
15
25
32
40
50
65
80
100
P
Process connection
SS (welding clip)
TC (Tri-Clamp)
GG (Milk pipe fitting DIN 11851)
HH (Aseptic fitting DIN 11864-1 threaded side)
DF (DIN flange EN 1092-1 Type 11 Form B, similar to DIN 2623/2633)
SS (welding clip)
TC (Tri-Clamp)
GG (Milk pipe fitting DIN 11851)
HH (Aseptic fitting DIN 11864-1 threaded side)
DF (DIN flange EN 1092-1 Type 11 Form B, similar to DIN 2623/2633)
F
Fixed character
X
SV
Power supply
DC (9...32 V DC)
AC (100...240 V AC)
DC (9...32 V DC)
AC (100...240 V AC)
EA
Electrical connection
X (Cable entry M16x1.5)
M12 (M12-plug)
X (Cable entry M16x1.5)
M12 (M12-plug)
B
104
mm
D
90
mm
H
225
mm
LE
152.0
mm
L
25.5
mm
DN
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청