FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08
Anderson-Negele Europe-Asia
Flow Switch
Pharma
Powered by
CAD모델 선택
{negele/durchflussmessung/pharma/fmc_pc_asmtab.prj},{NB=FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08},{TYP=FMQ-PC},{RN=DINA},{NP=010},{P=SS},{O=08},{PPATH=fmc_pc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMQ-PC - Magnetic-Inductive Flow Meter FMQ
Bill of material
FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08
TYP
Typ
FMQ-PC
RN
Tube standard
DINA - DIN11866 Series A (Pipe size as per DIN11859 Series 2)
DIN 11866 Series B (Pipe size as per DIN EN ISO 1127)
DIN 11866 Series C (Pipe size as per ASME BPE)
DINA - DIN11866 Series A (Pipe size as per DIN11859 Series 2)
DIN 11866 Series B (Pipe size as per DIN EN ISO 1127)
DIN 11866 Series C (Pipe size as per ASME BPE)
NP
Nominal diameter
10
15
25
32
40
50
65
80
100
10
15
25
32
40
50
65
80
100
P
Process connection
SS (weld flange)
TC (Tri-Clamp)
SS (weld flange)
TC (Tri-Clamp)
O
Finish
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
04 (Ra ≤ 0,4 µm)
08 (Ra ≤ 0,8 µm)
04 (Ra ≤ 0,4 µm)
B
104
mm
D
90
mm
H
190
mm
LE
152.0
mm
L
25.5
mm
DN
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청