Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMI-R - Capteur de débit magnéto-inductif FMI
Nomenclature
FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X
TYP
No. de commande
FMI-R getrennte Ausführung
RN
Standard de tube
NP
Largeur nominale raccord de procédé
P
Raccord de procédé
O
Surface
F
Valeur fixe
X
SV
Alimentation en tension
EA
Raccord électrique
B
104 mm
D
90 mm
H
201 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm