Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMI-R - Electromagnetic Flowmeter FMI
Bill of material
FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X
TYP
Part no.
FMI-R getrennte Ausführung
RN
Pipe standard
NP
Nominal size process connection
P
Process connection
O
Finish
F
Fixed character
X
SV
Power supply
EA
Electrical connection
B
104 mm
D
90 mm
H
201 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)