FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X
Anderson-Negele Europe-Asia
Flow Switch
Pharma
Powered by
CAD모델 선택
{negele/durchflussmessung/pharma/fmi_r_p_asmtab.prj},{NB=FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X},{TYP=FMI-R getrennte Ausführung},{RN=DINA},{NP=010},{P=SS},{O=XX},{F=X},{SV=DC},{EA=X},{PPATH=fmi_r_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMI-R - Electromagnetic Flowmeter FMI
Bill of material
FMI-R / DINA / 010 / SS / XX / X / DC / X
TYP
Part no.
FMI-R getrennte Ausführung
RN
Pipe standard
DINA - DIN11866 Series A (Pipe size as per DIN11859 Series 2)
DINB - DIN11866 Series B (Pipe size as per DIN EN ISO 1127)
DINC - DIN11866 Series C (Pipe size as per ASME-BPE)
DINA - DIN11866 Series A (Pipe size as per DIN11859 Series 2)
DINB - DIN11866 Series B (Pipe size as per DIN EN ISO 1127)
DINC - DIN11866 Series C (Pipe size as per ASME-BPE)
NP
Nominal size process connection
10
15
25
32
40
50
65
80
100
10
15
25
32
40
50
65
80
100
P
Process connection
SS (welding clip)
TC (Tri-Clamp)
SS (welding clip)
TC (Tri-Clamp)
O
Finish
X - (Surface Ra ≤ 0.8 µm)
04 - (Surface electro-polished, Ra ≤ 0.4 µm)
X - (Surface Ra ≤ 0.8 µm)
04 - (Surface electro-polished, Ra ≤ 0.4 µm)
F
Fixed value
X
SV
Power supply
DC (9...32 V DC)
AC (100...240 V AC)
DC (9...32 V DC)
AC (100...240 V AC)
EA
Electrical connection
X (Cable entry M16x1.5)
M12 (M12-plug)
X (Cable entry M16x1.5)
M12 (M12-plug)
B
104
mm
D
90
mm
H
201
mm
LE
152.0
mm
L
25.5
mm
DN
10
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청