HMP-E-025-1-00
Anderson-Negele Europe-Asia
Flow Switch
Pharma
Powered by
CAD모델 선택
{negele/durchflussmessung/pharma/hmp_asmtab.prj},{NB=HMP-E-025-1-00},{TYP=HMP-E},{SIZE=025},{TS=1},{HOU=00},{PPATH=../lebensmittel_und_getraenke/hmp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
HMP-E - Turbine flowmeters for Pharmaceutical the treatments; Also required: Signal probe HTE000
Bill of material
HMP-E-025-1-00
TYP
TYPE
HMP-E
SIZE
Tube nominal width
025 (DN25/ 1')
040 (DN40/ 1.5')
050 (DN50/ 2')
025 (DN25/ 1')
040 (DN40/ 1.5')
050 (DN50/ 2')
TS
Tube standard
1 (DIN 11850 Series 2 or DIN 11866 Series A)
2 (ASME BPE)
1 (DIN 11850 Series 2 or DIN 11866 Series A)
2 (ASME BPE)
HOU
Model
00 (standard)
01 (3/4 NPT threaded connection for integral display)
00 (standard)
01 (3/4 NPT threaded connection for integral display)
인치
ID
26.00
mm
TC
Tri- Clamp
50.5
mm
A
86.2
mm
B
149.4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청