NCS-L-11 / 18 / PNP / X / X / X
Anderson-Negele Europe-Asia
Limit Detection
Dairy, Food & Beverage
Capacitive
Powered by
CAD모델 선택
{negele/grenzstanderfassung/lebensmittel_und_getraenke/kapazitiv/ncs_l_11_asmtab.prj},{NB=NCS-L-11 / 18 / PNP / X / X / X (1)},{IDNR=},{TYP=NCS-L-11},{FL=1},{L=18},{A=PNP},{T=X},{SL=X},{EA=X},{PPATH=ncs_l_11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
NCS-L-1x - Capacitive Limit Switch NCS-L for CLEANadapt G1/2"
Bill of material
NCS-L-11 / 18 / PNP / X / X / X
IDNR
Ident number
TYP
Typ
NCS-L-11
NCS-L-11
L
Fitting length
mm
값 입력 L
Fitting length
mm
cm
inch
ft
확인
A
Output kind
PNP (Standard, activ 24 V DC)
NPN (NPN)
PNP (Standard, activ 24 V DC)
NPN (NPN)
T
Temperature execution
X (Standard)
D (deactivated heating element with higher ambient temperature)
X (Standard)
D (deactivated heating element with higher ambient temperature)
SL
Status-LED
X (without)
Key-field (Kontrollfenster in the cover, LED from the outside visibly)
KKF (Lid with cone-shaped window, LED visible from outside)
X (without)
Key-field (Kontrollfenster in the cover, LED from the outside visibly)
KKF (Lid with cone-shaped window, LED visible from outside)
EA
Electrical connection
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
X (Cable gland M16x1,5)
M12 ((M12-plug 1.4305)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청