Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
NIASA, S.A.
Beschreibung
SS/SR-BA - Spindelhubgetriebe mit stehende kugelgewindespindel
Stückliste
M3-SR-6:1-BA-32x5-0100
SIZE
Größe
LOAD
Laden sie
SJCONF
Spindelhubkonfiguration
WGR
Übersetzung des schneckengetriebe
ST
Spindeltyp
SS
Spindelgröße (Durchmesser x Steigung)
mm
DLC
Dynamische belastbarkeit
Ca
STROKE
Hub (Stadard: 100/200/300…. mm)Achtung!! CAD-Modell ist im eingefahrener position
MS
Mechanischer anschlag (nur verfügbar bei Vierkantrohr)
NRS
Antirotation spindle (nur verfügbar bei vierkantrohr)
SLS
Endschalter (Nur mit vierkantrohr möglich) (Wenn kurzhub und endschalter sich gegenseitig oder mit/Schwenklagerfüßen stören; kontaktieren uns)
SAL
Zusätzliche länge spindel (Bei spindelschutz, kontaktieren uns)
mm
Wert eingeben für SAL
Zusätzliche länge spindel (Bei spindelschutz, kontaktieren uns)
mm
cm
inch
ft
SE
Spindelende
SP
Spindelschutz (max. länge begrenzt durch standardhübe)
EM
Elektromotor (Asynchron - 3 Phasen - 4 Pole - IP55)
BR
Bremse im motor
SSH
Zweite welle im motor
ENC
Geber im motor
INFL
Eingangsflansch
MD
Manuelles verfahren
AB
Zusätzliche bremse (Elektromagnetisch 24 VDC - IP44) (Wenn lange Gewindespindel, kontaktieren Sie uns)
ENA
Geber (IP65)
ISP
Schutz der antriebswelle
IS
Eingangswelle (Standard: Seiten A+B)
DS
Antriebsseite (Standard: Seite A)
GBF
Getriebebefestigung (Wenn flansch mit zapfen 90° + Zubehör auf eingangswelle, kontaktieren Sie uns) Achtung! Vorzugsweise schrauben auf spannung vermeiden
PS
Schwenklagerfüße oder lagerböcke (Kontaktiere uns für andere positionen)
LUB
Schmiermittel
LUBR
Automatisches schmiersystem (Einzelpunkt, 120 cm³, schlauch 0,5 m) (Bei NU-TR nur verfügbar, wenn doppelhals oder sicherheitsmutter)
AP
Antikorossionsschutz