Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
NIASA, S.A.
Descripción
SS/SR-BA - Se traslada husillo - Husillo a bolas
Lista de materiales
M3-SR-6:1-BA-32x5-0100
SIZE
Tamaño
LOAD
Carga
SJCONF
Configuración elevador a husillo
WGR
Relación caja sinfín-corona
ST
Tipo husillo
SS
Tamaño husillo (Diámetro x Avance)
mm
DLC
Capacidad carga dinámica
Ca
STROKE
Carrera (Standard: 100 I 200 I 300 … mm) Atención! Modelo CAD en posición retraída
MS
Tope mecánico (Sólo disponible si tubo cuadrado)
NRS
Husillo antirrotación (Sólo disponible si tubo cuadrado)
SLS
Finales de carrera (Sólo disponibles si tubo cuadrado) (Si carrera corta e interferencia entre interruptores o con soportes pivotamiento, contactarnos)
SAL
Longitud adicional husillo (Si protección husillo, contactarnos)
mm
Enter value for SAL
Longitud adicional husillo (Si protección husillo, contactarnos)
mm
cm
inch
ft
SE
Terminal husillo
SP
Protección husillo (Longitud máx. limitada por carreras standard)
EM
Motor eléctrico (Asíncrono - 3 Fases - 4 Polos - IP55)
BR
Freno en motor
SSH
Segundo eje en motor
ENC
Encoder en motor
INFL
Brida entrada
MD
Accionamiento manual
AB
Freno adicional (Electromagnético 24 VDC - IP44) (Si paso husillo largo, contactarnos)
ENA
Encoder (IP65)
ISP
Protección eje entrada
IS
Eje entrada (Standard: Lados A+B)
DS
Lado accionamiento (Standard: Lado A)
GBF
Fijación caja reductora (Si brida con ejes 90° + Accesorio en eje entrada, contactarnos) Atención! Preferiblemente, evitar tornillos a tracción
PS
Soportes pivotamiento (Contactarnos para otras posiciones)
LUB
Lubricante
LUBR
Sistema automático lubricación (Monopunto, 120 cm³, manguera 0,5 m) (En NU-TR, sólo disponible si tuerca seguridad o tuerca doble cuello)
AP
Protección anticorrosión