SSPF6-1-25
NIPPON BEARING CO., LTD.
Ball Spline / Rotary Ball spline / Ball screw spline
Ball Spline
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_br/ball_spine_rotary/ball_spline/sspf_asmtab.prj},{NB=SSPF6-1-25(,0,0)},{TYP=SSPF},{ND=6},{NOB=1},{SOP=},{LOS=25},{AC=},{SS=},{PON=0},{PON2=0},{DON=},{PN=SSP 4},{D=10.000},{L=16.000},{B=0.000},{BB=2.000},{T=1.200},{L1=6.000},{DD=0.000},{DS=4.000},{PPATH=sspf/sspf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NIPPON BEARING CO., LTD.
Description
Flage type SSPF series
Bill of material
SSPF6-1-25
TYP
Type
Standard (SSPF)
Anticorrosion (SSPFS)
Standard (SSPF)
Anticorrosion (SSPFS)
ND
Nominal Diameter
6
8
10
13A
16A
20
20A
25
25A
30
30A
40
40A
50
50A
60
60A
6
8
10
13A
16A
20
20A
25
25A
30
30A
40
40A
50
50A
60
60A
NOB
Number of Blocks
1
2
1
2
SOP
Symbol of Pre-load
None (Standard)
Light Pre-load (T1)
None (Standard)
Light Pre-load (T1)
LOS
Length of Spline (mm)
AC
Accuracy class
Higher class
Precision class (P)
Higher class
Precision class (P)
SS
Special specifications
None
with Special specifications (CU)
None
with Special specifications (CU)
SS1
Special specifications
None
PON
Position of 1st Nut (mm)
PON2
Position of 2nd Nut (mm)
0.000
0.000
DON
Direction of 2nd Nut
None
None
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청