X35HYFB1-280H
NIPPON BEARING CO., LTD.
EXRAIL
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_br/exrail/x_hyf_asmtab.prj},{NB=X35HYFB1-280H-(-20-77.5-0-0-0)},{IDNR=},{S=35HYF},{SS=B},{NOB=1},{SOP=},{LOR=280.0},{AC=H},{TOR=Counterbore},{TON=},{N1=20},{SON=},{PON1=77.5},{PON2=0},{PON3=0},{PON4=0},{PPATH=x_hyf/x_hyf_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
NIPPON BEARING CO., LTD.
Description
X-HYF
Bill of material
X35HYFB1-280H
S
Size
35HYF
45HYF
55HYF
35HYF
45HYF
55HYF
SS
Seal
B : Side seal + Under seal + Inner seal
BW : Double side seal + Under seal + Inner seal
BS : Side seal + Under seal + Inner seal + Scraper
BWS : Double side seal + Under seal + Inner seal + Scraper
B : Side seal + Under seal + Inner seal
BW : Double side seal + Under seal + Inner seal
BS : Side seal + Under seal + Inner seal + Scraper
BWS : Double side seal + Under seal + Inner seal + Scraper
NOB
Number of blocks
SOP
Symbol of Pre-load
None (Standard)
Mid. pre-load (T2)
None (Standard)
Mid. pre-load (T2)
LOR
Length of rail
AC
Accuracy class
Higher class (H)
Precision class (P)
Super Precision class (SP)
Higher class (H)
Precision class (P)
Super Precision class (SP)
TOR
Type of Rail hole
Counterbore
TON
Type of N dimensions
Symmetry
Asymmetry
Symmetry
Asymmetry
mm
N1
20.000
20.000
mm
N2
20.000
mm
SON
Symbol of number of axes
None : (1 axis)
W2 : (2 axis)
W3 : (3 axis)
None : (1 axis)
W2 : (2 axis)
W3 : (3 axis)
PON1
Position of 1st Block
mm
값 입력 PON1
Position of 1st Block
mm
cm
inch
ft
확인
PON2
Position of 2nd Block
mm
PON3
Position of 3rd Block
mm
PON4
Position of 4th Block
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청