카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJPL4232A6(100)-XX
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Hybrid Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_hybrid_stepper/pjpl42_asmtab.prj},{NB=PJPL4232A6(100)-XX-0},{SD=PJPL},{MS=42},{CL=32},{WD=A},{LD=6},{TP=1},{CMI=XX},{TW=Unipolar},{EM=Full step (2-2)},{RES=0.005},{SPR=200},{S=0},{RV=2.8},{RC=1.2},{WR=2.3},{WI=1.5},{OT=-10~+50},{IC=B},{IR=100},{DS=500V (1 min.)},{W=200},{PPATH=parts/pjpl42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJPL42 Series - Linear Hybrid Steppers
Bill of material
PJPL4232A6(100)-XX
PN
Part No.
PJPL4232A6(100)-XX
SD
Series Designation
PJPL
MS
Motor Size
42
mm
CL
Case Length
31.5
33
31.5
33
WD
Winding
2A
1A
0.5A
1.2A
0.95A
2A
1A
0.5A
1.2A
0.95A
LD
Lead wires
6
4
6
4
TP
Thread Pitch
1
mm
CMI
Custom Motor Indicator
XX
TW
Type of Winding
Unipolar
EM
Excitation Mode
Full step (2-2)
RES
Resolution (travel/step)
0.005
mm
SPR
Steps Per Revolution
200
S
Stroke
0
20
30
40
0
20
30
40
mm
RV
Rated Voltage
2.8
V
RC
Rated Current
1.2
A
WR
Winding Resistance
2.3
Ω
WI
Winding Inductance
1.5
mH
OT
Operating Temp.
-10~+50
°C
IC
Insulation Class
B
IR
Insulation Resistance
100
MΩ
DS
Dielectric Strength
500V (1 min.)
AC V
W
Weight
200
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청