카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
SX060D-0050st
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Shaft Servo Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_shaft_servomotors/sx060_asmtab.prj},{NB=SX060D-0050st},{D=060},{FS=D},{WND=},{ST=},{S=50},{OP2=},{W=15},{G=0.50},{SCREW=M2.5},{MP=24},{SD=6},{FONT=1.5},{PPATH=parts/sx060/sx060_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
SX060 - Linear Shaft Motor
Bill of material
SX060D-0050st
PN
Part Number
SX060D-0050st
D
Shaft Size D
060
mm
FS
Forcer Size A
Double (2) Windings
Triple (3) Windings
Quadruple (4) Windings
Double (2) Windings
Triple (3) Windings
Quadruple (4) Windings
WND
Winding
Standard
Standard
ST
Shaft Type
Standard
Strong Magnets
Standard
Strong Magnets
S
Usable Stroke S
mm
값 입력 S
Usable Stroke S
mm
cm
inch
ft
확인
OP2
Options
Standard
Forcer Only
Shaft Only
Standard
Forcer Only
Shaft Only
A
Forcer Length A
34
mm
P
Forcer Screw Pitch (P)
28.6
mm
W
Forcer Width
15
mm
WGHT
Forcer Weight
0.02
kg
G
Gap
0.50
mm
SCREW
Screw
M2.5
CF
Continuous Force
1.0
N
CC
Continuous Current
0.5
Arms
AF
Acceleration Force
4.1
N
AC
Acceleration Current
2.1
Arms
FC
Force Constant (Kf)
2.0
N/amp
EMF
Back EMF (Ke)
0.7
V/m/s
RES
Resistance 25°C
7.0
(Ohm)
IND
Inductance
0.7
mH
MP
Magnetic Pitch (North-North)
24
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S080 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
SX080 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (USA)
11.07.2023
S040 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
S120 - Linear Shaft Motor
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청