카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PFL20-24Q4
Nippon Pulse Motor (USA)
Linear Stepper Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/linear_stepper_motors/pfl20_asmtab.prj},{NB=PFL20-24Q4},{OD=20},{SR=24},{RV=12},{SD=3.5},{L=60},{H1=42.000},{H2=35.000},{H3=25.000},{H4=15.000},{H5=8.000},{H6=15.000},{H7=5.000},{H8=7.000},{L1=5.000},{L2=2.000},{L3=4.500},{L4=1.600},{L5=16.600},{L6=1.600},{L7=3.500},{L8=2.000},{L9=5.400},{L10=10.000},{L11=2.900},{SD1=4.000},{SW=1.100},{M=3.000},{DEP=4.000},{TYPE=2 (PM Type) Linearstep},{EM=2-2},{TP=0.05mm/step (1.2mm/revolution)},{OTR=-10 to +50},{DS=AC500V (1 min.)},{IR=100MΩ (DC 500V)},{IC=E},{MT=+80°C (at the case)},{R=33 +/-7%},{IND=12mH (1 Vrms, 1 KHz)},{STPR=330 pps (No Load)},{SLPR=340 pps (No Load)},{TR=70K (0 pps)},{ATR=See Max. Operating Temperature},{OH=RH85% (Non Dewdrop)},{ATRS=-30°C ~ +80°C},{RC=-},{SA=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PFL20 - Linear Steppers
Bill of material
PFL20-24Q4
PN
Part Number
PFL20-24Q4
TYPE
Number of Phase
2 (PM Type) Linearstep
EM
Excitation Mode
2-2
TP
Screw Pitch/Step Size
0.05mm/step (1.2mm/revolution)
mm
OTR
Operating Temp. Range
-10 to +50
degree Celsius
DS
Dielectric Strength
AC500V (1 min.)
IR
Insulation Resistance
100MΩ (DC 500V)
IC
Insulation Class
E
MT
Max. Operating Temperature
+80°C (at the case)
R
Res. per Winding
33 +/-7%
ohm/Phase
IND
Ind. per Winding
12mH (1 Vrms, 1 KHz)
mH/Phase
STPR
Starting Pulse Rate
330 pps (No Load)
SLPR
Slewing Pulse Rate
340 pps (No Load)
TR
Temperature Rise
70K (0 pps)
WGHT
Weight
31
g
ATR
Ambient Temperature Range (Operating)
See Max. Operating Temperature
OH
Operating Humidity
RH85% (Non Dewdrop)
ATRS
Ambient Temperature Range (Storage)
-30°C ~ +80°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PFCL25 - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
PJE20T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
PFCL25-48x4-C - Linear Steppers
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
LKHUP - UltraPure Centrifugal Pumps
Alfa Laval
27.09.2023
PJP28T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Nippon Pulse Motor (USA)
08.02.2023
MAE-MPS-MTADAPTION - Motor adaptation Planetary Gear MPS
MÄDLER
10.04.2024
MO - Electric motor (and its options)
NIASA, S.A.
20.04.2023
Motor Brakes - Clutches and Brakes
Baldor Reliance
09.11.2021
AIAA,AIAB,AIAC,AIAD - Motor bracket - highly fixed type - suitable for step...
SRD-FA
03.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청