카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PJP42T34D16
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Hybrid Stepper
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_hybrid_stepper/pjp42_asmtab.prj},{NB=PJP42T34D16},{IDNR=},{TYPE=42},{DEVE=T},{EM=2-2},{SA=1.8},{SAT=+/-5},{SR=200},{CW=D},{SL=34},{OTR=-10 ~ +60},{IC=Class B (allowable coil temperature)},{IR=100},{DS=500V (1 min.)},{TW=Unipolar Winding*},{PPATH=parts/pjp_series/pjp_28_42_56_t_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PJP42T - Rotary Hybrid Stepper Motors
Bill of material
PJP42T34D16
PN
Part Number
PJP42T34D16
TYPE
Size
42
DEVE
Design version
T
EM
Excitation mode
2-2
SA
Step Angle
1.8
degree
SAT
Step Angle Tolerance
+/-5
%
SR
Steps Per Revolution
200
CW
Coil winding
D
SL
Stack Length
34
40
49
34
40
49
mm
L
34.0
mm
RV
Rated Voltage
2.9
V
RC
Rated Current
1.2
A / ɸ
WR
Winding Resistance
2.4
Ω / ɸ
WI
Winding Inductance
2.5
mH / ɸ
MHT
Max. Holding TorqueMax
0.21
N-m
RI
Rotor Inertia
36
×10-7 kg·m2
OTR
Operating Temp. Range
-10 ~ +60
°C
IC
Insulation classification
Class B (allowable coil temperature)
IR
Insulation resistance
100
MΩ
DS
Dielectric Strength
500V (1 min.)
AC V
TW
Type of Winding
Unipolar Winding*
WGHT
Mass
240
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청