Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (USA)
Description
PF55 w/F Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PF55-48C1
PN
Part Number
PF55-48C1
OD
Outer Diameter
55 mm
JT
Joint Type
Flying Lead Joint
TYPE
Type
Standard
EM
Excitation Mode
2-2 phase
SR
Steps per Revolution
48
SA
Step Angle
7.5 degree
CR
Coil Rating
MM
Magnetic Material
GH
Gear Head
GR
Gear Ratio
RV
Rated Voltage
12 V
WR
Winding Resistence
36 Ohms
WI
Winding Inductance
37.0 mH
HT
Holding Torque
120 mN*H
RI
Rotor Inertia
40 x 10(-7) kg*m2
SPR
Starting Pulse Rate
280 pps
SLPR
Slewing Pulse Rate
300 pps
OTR
Operating Temp. Range
-10 to +50 deg. Celsius
TR
Temperature Rise
55 deg. Celsius
WGHT
Weight
300 g
MT
Maximum Torque with Gear
120 mN-m
L
Gear Thickness
0 mm
NOTE
Motor Cable Length 310mm
Cable 3D Model is just a Segment of the Actual Model
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей