Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PFL20 - Linear Steppers
Bill of material
PFL20-24Q4(120)
PN
Part Number
PFL20-24Q4(120)
OD
Outer Dia.
20 mm
SR
Steps Per Revolution
24
TYPE
Type
Bipolar 5V
S
Effective Stroke S
mm
TP
Thread Pitch
1.2 mm
TS
Travel/Step
0.05 mm
RV
Rated Voltage
5 V
RC
Rated Current
- A/Phase
R
Resistance
33 +/-7% ohm/Phase
SA
Step Angle
- deg./step
IND
Inductance
12 mH/Phase
OTR
Operating Temp. Range
-10 to +50 degree Celsius
TR
Temperature Rise
70 degree Kelvin
SD
Shaft Dia.
3.5 mm
L
Overall Length
60 mm
WGHT
Weight
31 g
NOTE
Motor Cable Length 200mm
3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen