Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
日本パルスモーター株式会社
説明
PFL35T - リニアステップ
部品表
PFL35T-48C4-048-30
PN
部品番号
PFL35T-48C4-048-30
OD
外径
35 mm
SR
ステップ数
48
NOTE2
ステップ数(注記)
定電圧駆動2-2相励磁(フルステップ)を基準とする
TYPE
タイプ
S
有効ストローク
mm
TP
ネジピッチ
mm
TS
1ステップ移動量
0.010 mm
RV
定格電圧
12 V
RC
定格電流
0.17 A/Phase
R
抵抗値許容差
70 +/- 7% ohm/Phase
SA
ステップ角度
7.5 deg./step
IND
インダクタンス
26.0 mH/Phase
OTR
動作温度範囲
-10~50 degree Celsius
TR
温度上昇
70 degree Kelvin
SD
シャフト径
5 mm
L
全長
60 mm
WGHT
質量
95 g
NOTE
ケーブル長さ
3Dモデルのリード線長は部分表示
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)