PF42T-48C1
Nippon Pulse Motor (JP)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor_jp/rotary_tin_can_motors/pf42t_asmtab.prj},{NB=PF42T-48C1},{OD=42},{JT=Flying Lead Joint},{TYPE=Thin Stack},{EM=Full Step (2-2)},{SR=48},{CR=C},{MM=1},{GH=},{GR=},{GR1='6/25' , '6/25' , '1/5' , '1/5' , '3/25' , '3/25' , '1/10' , '1/10' , '2/25' , '2/25' , '1/15' , '1/15' , '1/20' , '1/20' , '1/25' , '1/25' , '1/30' , '1/30' , '1/50' , '1/50' , '1/60' , '1/60' , '2/125' , '2/125' , '1/75' , '1/75' , '1/100' , '1/100' , '1/120' , '1/120' ,'1/125' , '1/125' , '1/150' , '1/150' , '1/200' , '1/200' , '1/300' , '1/300'},{NOTE=3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model},{NOTE2=PF42T Notes},{PRA=2},{PPATH=parts/pf42/pf42_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nippon Pulse Motor (JP)
Description
PF42T w/ H Gear Head - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Bill of material
PF42T-48C1
PN
Part Number
PF42T-48C1
OD
Outer Diameter
42
mm
JT
Joint Type
Flying Lead Joint
TYPE
Type
Thin Stack
EM
Excitation Mode
Full Step (2-2)
SR
Steps per Revolution
48
96
48
96
SA
Step Angle
7.50
degree
CR
Coil Rating
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
12V Unipolar
5V Unipolar
12V Bipolar
5V Bipolar
MM
Magnetic Material
Ferrite Anisotropic
Neodymium
Ferrite Anisotropic
Neodymium
GH
Gear Head
w/o Gear Head
with H Gear Head Integrated
w/o Gear Head
with H Gear Head Integrated
GR
Gear Ratio
N/A
N/A
RV
Rated Voltage
12
V
WR
Winding Resistence
60
Ohms
WI
Winding Inductance
25.0
mH
HT
Holding Torque
34
mN*H
RI
Rotor Inertia
14.3 x 10(-7)
kg*m2
SPR
Starting Pulse Rate
345
pps
SLPR
Slewing Pulse Rate
550
pps
OTR
Operating Temp. Range
-10 to +50
deg. Celsius
TR
Temperature Rise
70
deg. Celsius
WGHT
Weight
105
g
MT
Maximum Torque with Gear
0
mN-m
NOTE
Motor Cable Length 310mm
3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model
NOTE2
Notes
PF42T Notes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청