Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 33
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR 2,5 - ISO 11901 Standard
Bill of material
AR2,5-25.6-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
38.0 mm
RD
Rod Diameter
15.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fixing
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)