Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 57
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR 75 - ISO 11901 Standard
Bill of material
AR75-113.6-C
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
150 mm
RD
Rod Diameter
80 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
50.27 cm²
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
TMAX
Temperature max
80 °C
TMIN
Temperature max
0 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Nitrogen Springs
    AR 100 - ISO 11901 Standard
    Nitrogen Springs
    AR/P 3 - ISO Standard, high force
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)