Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini Gasdruckfedern - Easy Manifold
Stückliste
CSR19-25.3-E
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
19 mm
RD
Stangendurchmesser
8 mm
P
Ladedruck Nominal
10-180 bar
PMIN
Druck min.
10 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
5-90 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
S
Oberfläche
0.50 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
SPM
Hübe/minute
Cicli / minuto
W
Gewicht
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C