Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini cilindri - Easy Manifold
Lista materiale
CSR19-25.3-E
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
19 mm
RD
Diametro stelo
8 mm
P
Pressione nom. di caricamento
10-180 bar
PMIN
Pressione min.
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
5-90 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
S
Superficie
0.50 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuti
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C