Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
CSR 19 EASY MANIFOLD - Mini-cilindros - Easy Manifold
Lista de peças
CSR19-25.3-E
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
19 mm
RD
Diâmetro da haste
8 mm
P
Pressão nom. de carga
10-180 bar
PMIN
Pressão min.
10 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
5-90 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
daN
S
Superficie
0.50 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
SPM
Pancadas/minuto
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
1
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
50GE05A
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD