Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 77
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
CSR 19 TBI - Mini cilindri
Lista materiale
CSR19-25.3-30-TBI
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
0 mm
D
Diametro
19 mm
RD
Diametro stelo
8 mm
P
Pressione nom. di caricamento
bar
PMIN
Pressione min.
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
S
Superficie
0.50 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuti
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C