Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
EN 16x1.5 - Èjecteurs de gaz
Nomenclature
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
13.4 mm
RD
Diamètre de la tige
6.0 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
1.57xF0 daN
F1P
force finale politrophique
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
W
Poids
kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Nitrogen Springs
    EN 16x2 - Èjecteurs de gaz
    Nitrogen Springs
    EN 24x1.5 - Èjecteurs de gaz
    Nitrogen Springs
    KD 1,7 - Hauteur minimale, force maximale
    ABB Installation Products
    Locknuts
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés