EN16X1.5-125.3-6
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
EN
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/en/ne-b_16x1_5_asmtab.prj},{NB=EN16X1.5-125.3-6--(0)},{CODE=EN16X1.5-125.3-6},{CU=125},{L=295},{LMIN=170},{RC=1},{D=13.4},{RD=6.0},{P=20},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=6},{F1I=1.57xF0},{F1P=2.03xF0},{S=0.28},{MAXSPEED=1.8},{SPM=50},{W=0.12},{F=1.000},{SIZE=14},{FISX='-','-','DM16','1/049'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
EN 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
EN16X1.5-125.3-6
CODE
-
EN16X1.5-125.3-6
EN16X1.5-125.3-6
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
295
295
mm
LMIN
Minimum length
170
170
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
13.4
mm
RD
Rod Diameter
6.0
mm
P
Pressure
20
20
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
1/049
-
1/049
F0
Initial force
6
6
daN
F1I
Isothermal end force
1.57xF0
daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0
daN
S
Surface
0.28
cm^2
W
Weight
0.12
0.12
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EN 16x2 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
28.02.2023
EN 24x1.5 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
28.02.2023
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Nitrogen Springs
28.02.2023
Locknuts
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청