Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
EN 16x2 - Èjecteurs de gaz
Nomenclature
EN16X2-125.3-6
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
13.4 mm
RD
Diamètre de la tige
6.0 mm
P
Pression
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale
daN
F1I
Force finale isothermique
1.57xF0 daN
F1P
force finale politrophique
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Poids
kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés