Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
EN 16x2 - Espulsori a gas
Lista materiale
EN16X2-125.3-6
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
13.4 mm
RD
Diametro stelo
6.0 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
1.57xF0 daN
F1P
Forza finale politropica
2.03xF0 daN
S
Superficie
0.28 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Nitrogen Springs
    EN 24x1.5 - Espulsori a gas
    RCM
    P2276 - POSIZIONATORI TYPE 2276
    PROPLASTICA
    DKA - Recirculating ball bushing
    Danly
    Demountable Solid guide bushes
    Special Springs
    NE 16x2 - Espulsori a gas
    FIBRO
    2276. - Unità di posizionamento conformi a Norma Mercedes-Benz
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD