Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 60
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
EN 16x2 - Gas ejectors
Bill of material
EN16X2-125.3-6
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.57xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Nitrogen Springs
    EN 24x1.5 - Gas ejectors
    RCM
    P2276 - Pilot unit DAIMLER
    PROPLASTICA
    DKA - Recirculating ball bushing
    Danly
    Demountable Solid guide bushes
    Special Springs
    NE 16x2 - Gas ejectors
    FIBRO
    2276. - Pilot unit to Mercedes-Benz Standard
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD