Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
EN 16x2 - Ejectores a gás
Lista de peças
EN16X2-125.3-6
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
13.4 mm
RD
Diâmetro da haste
6.0 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
10 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
força final isotérmica
1.57xF0 daN
F1P
força finale politrópica
2.03xF0 daN
S
Superficie
0.28 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    Nitrogen Springs
    EN 24x1.5 - Ejectores a gás
    RCM
    P2276 - Pilot unit DAIMLER
    PROPLASTICA
    DKA - Recirculating ball bushing
    Danly
    Demountable Solid guide bushes
    Special Springs
    NE 16x2 - Ejectores a gás
    FIBRO
    2276. - Pilot unit to Mercedes-Benz Standard
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD