Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 60
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
EN 16x2 - Gas ejectors
Malzeme listesi
EN16X2-125.3-6
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
13.4 mm
RD
Kol çapı
6.0 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
1.57xF0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
2.03xF0 daN
S
Yüzey
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Nitrogen Springs
    EN 24x1.5 - Gas ejectors
    RCM
    P2276 - Pilot unit DAIMLER
    PROPLASTICA
    DKA - Recirculating ball bushing
    Danly
    Demountable Solid guide bushes
    Special Springs
    NE 16x2 - Gas ejectors
    FIBRO
    2276. - Mercedes-Benz-Standardı için Pilot ekipman
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir