Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 50
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
EN 24x1.5 - Gas-ejektoren
Stückliste
EN24X1.5-50.3-45
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
21.7 mm
RD
Stangendurchmesser
12.0 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
10 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangskraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
1.86xF0 daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
2,54xF0 daN
S
Oberfläche
1.13 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Gewicht
kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen