EN24X1.5-50.3-45
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
EN
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/en/ne-b_24x1_5_asmtab.prj},{NB=EN24X1.5-50.3-45--(0)},{CODE=EN24X1.5-50.3-45},{CU=50},{L=145},{LMIN=95},{RC=1},{D=21.7},{RD=12.0},{P=40},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=45},{F1I=1.86xF0},{F1P=2,54xF0},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SPM=80},{W=0.25},{F=3.000},{SIZE=22},{FISX='-','-','DM24','1/051'},{PPATH=ne_b/ne-b_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
EN 24x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
EN24X1.5-50.3-45
CODE
-
EN24X1.5-50.3-45
EN24X1.5-50.3-45
CU
Stroke
50
50
mm
L
Total length
145
145
mm
LMIN
Minimum length
95
95
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
21.7
mm
RD
Rod Diameter
12.0
mm
P
Pressure
40
40
bar
PMIN
Pressure min.
10
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
-
1/051
-
1/051
F0
Initial force
45
45
daN
F1I
Isothermal end force
1.86xF0
daN
F1P
Polytrophic end force
2,54xF0
daN
S
Surface
1.13
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
SPM
Cicli/minuto
80
80
Cicli/minuto
W
Weight
0.25
0.25
kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 16x1.5 - Gas ejectors
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청