Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
FCA - Fissaggio
Lista materiale
03201
CODE
-
03201
A
75 mm
B
50.3 mm
C
50 mm
D
29 mm
E
12 mm
F
8 mm
D1
M38x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD