Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
FCA - Fixing
Bill of material
03201
CODE
-
03201
A
75 mm
B
50.3 mm
C
50 mm
D
29 mm
E
12 mm
F
8 mm
D1
M38x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm