Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 54
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
GN 24x1.5 - Ejectores a gás
Lista de peças
GN24x1.5-100.2-67
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
21.7 mm
RD
Diâmetro da haste
12.0 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
10 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
força final isotérmica
1.55xF0 daN
F1P
força finale politrópica
2.02xF0 daN
S
Superficie
1.13 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C