Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 54
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
GN 24x1.5 - Gas ejectors
Malzeme listesi
GN24x1.5-100.2-67
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
21.7 mm
RD
Kol çapı
12.0 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
1.55xF0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
2.02xF0 daN
S
Yüzey
1.13 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C