Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
KD 1,7 - Mínima altura, máxima fuerza
Lista de materiales
KD1,7-32.4
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
19 mm
P
Presion
180 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
FIS
Brida
PFIS
Posición de montaje
F0
Fuerza final
170 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
0.95 cm^2
MAXSPEED
Velocidad Màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C