Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KD 1,7 - Miniature height, maximum force
Bill of material
KD1,7-32.4
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
19 mm
P
Pressure
180 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
FIS
Fixing
PFIS
Position of the fixing collar
F0
Initial force
170 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
0.95 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型