KM10-25.5-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_1000_tab.prj},{NB=KM10-25.5-C(0--)},{CODE=KM10-25.5-C},{CU=25},{L=125},{LMIN=100},{RC=2},{D=38},{RD=25},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=980},{F1I=1700},{F1P=1999},{V=35.8},{MAXSPEED=1.6},{S=4.91},{W=0.60},{VER=1.000},{FS2B=55.000},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FSA38','06297/C','mlcn_fsa.jpg','FSD38','06769/C','mlcn_fsd.jpg','FS2A38','06180','mlcn_fs2a.jpg','FS2B38','06029','mlcn_fs2.jpg','FT38','06150','mlcn_ft.jpg','FTP38','06159','mlcn_ftp.jpg'},{FT=56.500},{FTP=76.600},{PRA=4.000},{COLL=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.03618},{S2=4.90874},{P2=200},{SPM=70},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 10 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM10-25.5-C
CODE
-
KM10-25.5-C
KM10-25.5-C
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
125
125
mm
LMIN
Minimum length
100
100
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
38
mm
RD
Rod Diameter
25
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
06297/C
06297/C
06769/C
06769/C
06180
06180
06029
06029
06150
06150
06159
06159
F0
Nominal initial force
980
daN
F1I
Isothermal end force
1700
1700
daN
F1P
Polythrophic end force
1999
1999
daN
V
Volume
35.8
35.8
cm³
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
S
Surface
4.91
mm
W
Weight
0.60
0.60
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청