KM120-38.5-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_12000_tab.prj},{NB=KM120-38.5-C(0--)},{CODE=KM120-38.5-C},{CU=38},{L=185},{LMIN=147},{RC=3},{D=120},{RD=90},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=12720},{F1I=21844},{F1P=25639},{V=715.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.6},{W=8.64},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS2120','04763','mlcn_fs2.jpg','FS2A120','06191','mlcn_fs2a.jpg','FSA120','04765/C','mlcn_fsa.jpg','FSD120','06771/C','mlcn_fsd.jpg','FT120','06156','mlcn_ft.jpg','FTP120','06165','mlcn_ftp.jpg'},{FT=155.000},{FTP=205.000},{PRA=12.000},{COLL=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.71714},{S2=63.61725},{P2=200},{SPM=35},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 120 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM120-38.5-C
CODE
-
KM120-38.5-C
KM120-38.5-C
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
185
185
mm
LMIN
Minimum length
147
147
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
RD
Rod Diameter
90
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
04763
04763
06191
06191
04765/C
04765/C
06771/C
06771/C
06156
06156
06165
06165
F0
Nominal initial force
12720
daN
F1I
Isothermal end force
21844
21844
daN
F1P
Polytrophic end force
25639
25639
daN
V
Volume
715.0
715.0
cm³
S
Surface
63.62
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
8.64
8.64
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KM 75 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
28.02.2023
KF 24 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging po...
Nitrogen Springs
28.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청