Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
KM 18 - Force maximum, tige étanche
Nomenclature
KM18-38.5-C
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
50 mm
RD
Diamètre de la tige
35 mm
P
Pression
200 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
1925 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
9.62 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.6 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Nitrogen Springs
    59SW036 - KM 75;
    Nitrogen Springs
    59SW008 - KD - KG - KT - AR/P 42;
    Nitrogen Springs
    59SW047 - AR/PT 5;
    Nitrogen Springs
    59SW046 - CSR 25.1;
    Nitrogen Springs
    59SW048 - AR/PT 7,5;
    Nitrogen Springs
    59SW011 - KD 120;
    Nitrogen Springs
    59SW034 - KM 30;
    Nitrogen Springs
    59SW049 - AR/PT 10;
    Nitrogen Springs
    59SW037 - KM 120;
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés