KM30-38.5-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_3000_tab.prj},{NB=KM30-38.5-C(0--)},{CODE=KM30-38.5-C},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=63},{RD=45},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=3180},{F1I=5362},{F1P=6269},{V=184.0},{S=15.90},{MAXSPEED=1.6},{W=2.00},{VER=1.000},{FS2B=100.000},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FS263','05958','mlcn_fs2.jpg','FS2A63','06086','mlcn_fs2a.jpg','FS2B63','04771','mlcn_fs2.jpg','FSC63','06775/C','mlcn_fsd.jpg','FSD63','06840/C','mlcn_fsd.jpg','FT63','06153','mlcn_ft.jpg','FTP63','06162','mlcn_ftp.jpg'},{FT=92.000},{FTP=122.000},{PRA=14.000},{COLL=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.18480},{S2=15.90431},{P2=200},{SPM=60},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 30 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM30-38.5-C
CODE
-
KM30-38.5-C
KM30-38.5-C
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
170
170
mm
LMIN
Minimum length
132
132
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
63
mm
RD
Rod Diameter
45
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05958
05958
06086
06086
04771
04771
06775/C
06775/C
06840/C
06840/C
06153
06153
06162
06162
F0
Nominal initial force
3180
daN
F1I
Isothermal end force
5362
5362
daN
F1P
Polytrophic end force
6269
6269
daN
V
Volume
184.0
184.0
cm³
S
Surface
15.90
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
2.00
2.00
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KM 3 - Maximum force, rod sealed
Nitrogen Springs
28.02.2023
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
RCM
27.11.2019
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Royme
27.02.2023
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Berger Tools
13.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청