KM47-38.5-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KM
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/km/ml_4700_tab.prj},{NB=KM47-38.5-C(0--)},{CODE=KM47-38.5-C},{CU=38},{L=170},{LMIN=132},{RC=3},{D=75},{RD=56},{P=200},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=4925},{F1I=8462},{F1P=9933},{V=277.0},{S=24.63},{MAXSPEED=1.6},{W=2.75},{VER=1.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','mlcn_nofix.jpg','FB75','05574','mlcn_fb.jpg','FBA75','05919','mlcn_fba.jpg','FS275','04757','mlcn_fs2.jpg','FS2A75','06190','mlcn_fs2a.jpg','FSA75','04759/C','mlcn_fsa.jpg','FSD75','06759/C','mlcn_fsd.jpg','FT75','06154','mlcn_ft.jpg','FTP75','06163','mlcn_ftp.jpg'},{FT=104.000},{FTP=134.000},{PRA=8.000},{COLL=1.000},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{V2=0.27779},{S2=24.63009},{P2=200},{SPM=50},{PPATH=ml_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KM 47 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
KM47-38.5-C
CODE
-
KM47-38.5-C
KM47-38.5-C
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
170
170
mm
LMIN
Minimum length
132
132
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
75
mm
RD
Rod Diameter
56
mm
P
Pressione
200
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05574
05574
05919
05919
04757
04757
06190
06190
04759/C
04759/C
06759/C
06759/C
06154
06154
06163
06163
F0
Nominal initial force
4925
daN
F1I
Isothermal end force
8462
8462
daN
F1P
Polytrophic end force
9933
9933
daN
V
Volume
277.0
277.0
cm³
S
Surface
24.63
mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6
m/s
W
Weight
2.75
2.75
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Stangendichtung Typ ARG - Rod seal Type ARG, single and double acting
Trelleborg
13.12.2016
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청