KT7,5-125.3
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_750_asmtab.prj},{NB=KT7,5-125.3--(0)},{CU=125},{L=297},{LMIN=172},{RC=2},{D=45},{RD=25},{P=150},{PMIN=20},{F0=740},{F1I=1280},{F1P=1605},{V=165.2},{S=4.91},{MAXSPEED=1.8},{W=1.24},{FB=70},{FBA=50.000},{FS2=70},{FS2A=70},{FCA=47},{FCQA=45.500},{FSA=100},{H=170},{FSD=27.500},{VERS=750},{VER=39},{L3=14.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=70.700},{FS1=MIN},{S2=4.90874},{V2=0.16518},{P2=150},{OSM=3.000},{SPM=20},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KT7,5-125.3},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
KT 7,5 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
KT7,5-125.3
CODE
-
KT7,5-125.3
KT7,5-125.3
CU
Stroke
125
125
mm
L
Total length
297
297
mm
LMIN
Minimum length
172
172
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
45
mm
RD
Rod Diameter
25
mm
P
Pressure
150
150
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
05571/C
05571/C
04752
04752
06181
06181
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
05567/C
05567/C
06151
06151
06160
06160
F0
Initial force
740
740
daN
F1I
Isothermal end force
1280
1280
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
1605
1605
daN
V
Volume
165.2
165.2
cm^3
S
Surface
4.91
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
1.24
1.24
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청