Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista de materiales
SK120-25.3-C
CODE
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
120 mm
RD
Diâmetro da haste
70 mm
P
Presion
bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
SKUDO
Protección activa del cilindro
F0
Fuerza final
daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm3
S
Superficie
78,54 cm2
MAXSPEEED
Velocidad màxima
0.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Nitrogen Springs
    SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
    Nitrogen Springs
    FP - Brida
    Nitrogen Springs
    FPS - Brida
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD