SK120-25.3-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
SK
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/sk/ke_12000_asmtab.prj},{NB=SK120-25.3-C(0--0)},{CU=25},{L=155},{LMIN=130},{RC=1},{D=120},{RD=70},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=613.0},{MAXSPEEED=0.8},{W=6.76},{VERS=12000},{FT=155.000},{FTP=205.000},{TAPPO=2},{VER=47.0},{H=125.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=78.53982},{V2=0.61270},{SKUDOH=60.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=SK120-25.3-C},{S=78,54},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
SK 120 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
SK120-25.3-C
CODE
SK120-25.3-C
SK120-25.3-C
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
155
155
mm
LMIN
Minimum length
130
130
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
120
mm
RD
Rod Diameter
70
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
04763
04763
06191
06191
05581/C
05581/C
05582/C
05582/C
04765/C
04765/C
06771/C
06771/C
06156
06156
06165
06165
upside down mounting
upside down mounting
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
613.0
613.0
cm3
S
Surface
78,54
cm2
MAXSPEEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
6.76
6.76
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청